ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ethernet cable; flexible; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® application: Type C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; black
Beneficios
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- Cable con capacidad Power-over-Ethernet para el suministro simultáneo de energía y datos de componentes de red más pequeños con bajos requisitos de energía (por ejemplo, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico).
- Rendimiento Cat.5 hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
Aplicaciones
- Para el uso flexible en la red PROFINET (tipo C).
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
0.059 kg
Índice de cobre
30.400 kg
Índice de cobre (lb)
204.300 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
0.5 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
115 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
100 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
2x2x22/7AWG
Dimensiones del conductor
2X2X22 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Número de alambres
7
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Enrollado sobre el cableado
Cinta de plástico
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
1.5 mm
Diámetro exterior nominal
6.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Poliolefina
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PO
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
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Aplicación PROFINET®
Tipo C
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
10 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
62.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
93.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-10 °C up to 70 °C
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® PN Y Cat.5e BK
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
2170901 | 2x2x22/7AWG | 6.2 mm | 30.400 kg | 0.059 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.