ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
Cable Ethernet; Torsión; ETHERNET/IP, EtherCAT; Aplicación PROFINET®: Tipo C; Cat.5e; PUR; Libre de halógenos; verde
Beneficios
- El trenzado especial de los conductores permite rotaciones con ángulos de torsión de hasta ± 180°/m.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en forma de cuadrete en estrella, la envoltura de fibra y el blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (S/UTP).
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Mezcla libe de halógenos del aislamiento de los conductores y cubierta para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Rendimiento Cat.5 hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- También apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
- Para el uso flexible en la red PROFINET (tipo C).
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
0.052 kg
Índice de cobre
31.300 kg
Índice de cobre (lb)
210.300 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
EtherCAT
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V CA rms según IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
0.7 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
0.7 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
120 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
500 MΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
100 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
1x4x22AWG
Dimensiones del conductor
2X2X22 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Número de alambres
19
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
de 19 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Con elemento de soporte
No
Diámetro nominal del conductor
1.5 mm
Diámetro máx. del conductor
1.6 mm
Diámetro exterior mín.
6.2 mm
Diámetro exterior nominal
6.5 mm
Diámetro exterior máximo
6.8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
verde
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6018
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Torsión
Aplicación PROFINET®
Tipo C
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
Sí
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
34.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
34.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Horizontal Flame Test
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
21161 según UL 758
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® TORSION Cat.5
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
2170888 | 1x4x22AWG | 6.5 mm | 31.300 kg | 0.052 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.