ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
Cable Ethernet; flexible, Instalación fija; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplicación PROFINET®: Tipo B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; verde
Beneficios
- La estructura "Fast Connect" con cubierta interior y cruz de separación reduce considerablemente el tiempo de confección del cable, ya que se suprime la laboriosa eliminación del blindaje de los pares. Además, ofrece un blindaje sin disminución de los pares de cables entre sí.
- Cable con capacidad Power-over-Ethernet para el suministro simultáneo de energía y datos de componentes de red más pequeños con bajos requisitos de energía (por ejemplo, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico).
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Disponible como una variante robusta de PVC con resistencia probada a los desinfectantes y agentes de limpieza ECOLAB®.
- Disponible como cable FRNC difícilmente inflamable y libre de halógenos, para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios en zonas públicas.
- Rendimiento Cat.5 o Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
Aplicaciones
- Para el uso flexible en la red PROFINET (tipo B).
- Para el cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801.
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Listado como Power Limited Tray Cable (PLTC) según UL, para el tendido abierto en charolas portacable.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
67 kg/km
Índice de cobre
31.300 kg/km
Índice de cobre (lb)
210.300 lb/10,000 ft
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
ETHERNET/IP
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
600 V CA rms según UL AWM50 V CA rms según IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
2 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
280 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
500 MΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
Product Design
Número/tamaño de conductores
2x2x22/7AWG
Dimensiones del conductor
2X2X22 AWG
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Número de alambres
7
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
1.5 mm
Diámetro máx. del conductor
1.6 mm
Diámetro exterior nominal
6.5 mm
Diámetro exterior máximo
6.8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Poliolefina
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PO
Material básico de la cubierta interior
Cloruro de polivinilo
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
verde
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6018
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Aplicación PROFINET®
Tipo B
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
54.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
54.4 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-20 °C hasta 60 °C
Temperatura de instalación mín.
-20 °C
Temperatura de instalación máx.
60 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
21694 según UL 758
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL CMG según UL 444 (e-file number: E236660)UL PLTC según UL 13
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CMG (75°C) según CSA C22.2 No. 214 (e-file number: cUL CMG (75°C))
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® PN FLEX
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.