ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e
Cable Ethernet; Cadena portacables, flexible; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplicación PROFINET®: Tipo C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; verde
Beneficios
- La estructura "Fast Connect" con cubierta interior y cruz de separación reduce considerablemente el tiempo de confección del cable, ya que se suprime la laboriosa eliminación del blindaje de los pares. Además, ofrece un blindaje sin disminución de los pares de cables entre sí.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en estrella y doble blindaje de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- Rendimiento Cat.5e hasta 100 Mbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 100 MHz.
Aplicaciones
- Diseñado especialmente para la transmisión de datos y señales en sistemas festoon (suspensión festoon/cable trolley).
- Para el uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables en la red PROFINET (tipo C).
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos, tiene una mayor resistencia al aceite y es retardante a la flama.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Peso
0.069 kg
Índice de cobre
32.000 kg
Índice de cobre (lb)
215.030 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
600 V CA rms según UL AWM50 V CA rms según IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
2 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
110.8 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
100 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
2x2x22/7AWG
Dimensiones del conductor
2X2X22 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.75 mm
Número de alambres
7
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
2
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Enrollado sobre el cableado
Lámina de plástico
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Con elemento de soporte
No
Diámetro nominal del conductor
1.5 mm
Diámetro exterior mín.
6.3 mm
Diámetro exterior nominal
6.5 mm
Diámetro exterior máximo
6.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material básico de la cubierta interior
Cloruro de polivinilo
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
verde
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6018
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
Aplicación PROFINET®
Tipo C
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
26.8 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
67.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
67.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
5000000
Recorrido máximo
5 m
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-10 °C hasta 70 °C
Temperatura de instalación mín.
-10 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL FT1
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES I
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
Cable Fast Connect (FC)
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
21694 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL PLTC según UL 444 (e-file number: E236660)
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CMG (75°C) según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)cUL PLTC según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
2170936 | 2x2x22/7AWG | 6.5 mm | 32.000 kg | 0.069 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.