ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
Cable Ethernet; Cadena portacables, flexible; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplicación PROFINET®: Tipo C; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Libre de halógenos; verde
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias a los pares blindados con foil de aluminio y blindaje de malla de cobre como blindaje general (S/FTP).
- Cable con capacidad Power-over-Ethernet para el suministro simultáneo de energía y datos de componentes de red más pequeños con bajos requisitos de energía (por ejemplo, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico).
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Probado con éxito para más de 2,5 millón de ciclos de flexión en cadena portacables.
- Rendimiento Cat.6A hasta 10 Gbit/s.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 500 MHz.
- Disponible con cubierta exterior de PVC robusta o cubierta exterior de PUR resistente a la abrasión.
- La variante "P" con cubierta exterior de PUR es libre de halógenos para cumplir los requisitos especiales de protección contra incendios.
Aplicaciones
- Para el uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables en la red PROFINET (tipo C).
- También apto para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- La variante "P" con cubierta exterior de PUR es apta para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ETHERLINE®
Tipo de producto
Cable Ethernet
Índice de cobre (lb)
295.630 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms según IEC
Voltaje nominal conductor a conductor
50 V CA rms según IEC
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
0.75 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
0.75 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
175.2 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5
Impedancia de sobretensión nominal
100 Ω
Velocidad de transmisión posible
10000 Mbit/s
Product Design
Número/tamaño de conductores
4x2x24/7AWG
Dimensiones del conductor
4X2X24 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.22 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
24 AWG
Número de alambres
7
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
de 7 hilos
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
8
Número de pares
4
Tipo de blindaje par
Película plástica laminada de aluminio
Tipo de cableado
Par trenzado
Elemento de cableado adicional
Separador cruzado
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Forma corta blindaje
SF/UTP
Grado de cobertura óptica del tejido de blindaje, blindaje completo
85 %
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Con elemento de soporte
No
Diámetro nominal del conductor
1.3 mm
Diámetro exterior mín.
8.4 mm
Diámetro exterior máximo
9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
verde
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 6018
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
Aplicación PROFINET®
Tipo C
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
72.0 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
135.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
135.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
2500000
Recorrido máximo
5 m
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-30 °C hasta 70 °C
Temperatura de instalación mín.
-30 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT2
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
DIN EN 60811-2-1
Libre de PWIS
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
Cable Fast Connect (FC)
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
21576 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL CMX según UL 444 (e-file number: E236660)
Reconocido por cUR
Sí
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CMX (75°C) según CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
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
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios de PROFIBUS).
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ETHERLINE® FD Cat.6A
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Material base de la cubierta exterior | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
2170484 | 4x2x24/7AWG | Poliuretano | 8.9 mm | 44.000 kg | 0.090 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.