SKINDICHT® EKU-M 12X1.5/16X1.5 LGY
Ampliador; Rosca interior: M 16; Rosca exterior: M 12; Poliamida; gris claro
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Ampliador
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
M 16
Rosca exterior
M 12
Diámetro interior
6
Diámetro exterior
22 mm
Longitud total
27 mm
Anchura libre
6 mm
Tamaño de rosca
M 12
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
9 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
20 mm
Hexágono medida entre vértices
22 mm
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris claro
Color tono RAL
RAL 7035
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
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
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® EKU-M
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Color | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
52100300 | M 12 | M 16 | gris claro | 100 |
* 52100301 | M 16 | M 20 | gris claro | 100 |
* 52100302 | M 20 | M 25 | gris claro | 100 |
* 52100303 | M 25 | M 32 | gris claro | 50 |
* 52100304 | M 32 | M 40 | gris claro | 25 |
* 52100305 | M 40 | M 50 | gris claro | 10 |
* 52100306 | M 50 | M 63 | gris claro | 10 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.