END SLEEVES AHI DIN N 2.5/8 BU
Manga terminal; Inserto de crimpado apropiado: PEW 12.090; Para sección transversal: 2.5mm²; Longitud total: 15mm; azul; Cobre electrolítico estañado
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manga terminal
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
500.000
Inserto de crimpado apropiado
PEW 12.090
Product Design
Longitud total
15 mm
Para sección transversal
2.5 mm²
Material del conector
Cobre electrolítico
Material aislamiento
Polipropileno
Protección de superficie
estañado
Color
azul
Diseño de terminal de cable
Manga terminal
Product Characteristics
Temperatura mín.
-5 °C
Temperatura máx.
105 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la corrosión
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
Certificación UL
según UL 486F (e-file number: E507990)
Número de control de categoría UL
ZMLF7
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Conductor end sleeves AHI, insulated
Número de artículo | Inserto de crimpado apropiado | Para sección transversal | Color | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
* 61721867 | PEW 12.090 | 0.25 mm² | azul claro | 500 | |
61721960 | PEW 12.091 | 10 mm² | marfil | 100 | |
61801660 | PEW 12.090 | 1 mm² | rojo | 500 | |
61801750 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | azul | 500 | |
61801830 | PEW 12.091 | 10 mm² | rojo | 100 | |
61801850 | PEW 12.091 | 16 mm² | azul | 100 | |
61801900 | PEW 12.331 | 35 mm² | rojo | 50 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.