ÖLFLEX® FD 890 16/12C BK COND
Cable de control y fuerza; 12G1.5; Core-Line; 600 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Reconocido por UL; Cadena portacables

Registrarse para precio
SKU
8916124
($275.50/M) Iva incluido




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 55 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® FD 890 16/12C BK COND power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® FD 890 16/12C BK COND power and control cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

0.309 kg

Índice de cobre

180.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

1161.300 lb/10,000 ft

Clase de desempeño

Core-Line

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según (Especificaciones del fabricante)

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL AWM
600 V CA rms según CSA AWM

Voltaje de prueba

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

12G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

16 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

hilo extrafino (diámetro individual de alambre de 0.07 mm)

Conductor de protección incluido

Número de conductores

12

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

14.1 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

Cadena portacables

Para flexión continua

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

7.5 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

105.8 mm

Temperatura, instalación fija

-25 °C hasta 90 °C

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

-5 °C hasta 90 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Resistente al ozono

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II
UL AWM Style 21098/ 80C oil
Calificación UL 80°C conforme a UL 758
CSA C22.2 No. 210-15

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

2587 según UL 758

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® FD 890

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre Peso Índice de cobre (lb)
8908044 8 AWG 10 mm² 4 383.991 kg/km 0.717 kg 2580.700 lb/10,000 ft
8914044 14 AWG 2.5 mm² 4 96.000 kg/km 0.221 kg 668.400 lb/10,000 ft
8916074 16 AWG 1.5 mm² 7 100.800 kg/km 0.206 kg 677.400 lb/10,000 ft
8916124 16 AWG 1.5 mm² 12 180.000 kg/km 0.309 kg 1161.300 lb/10,000 ft
8916184 16 AWG 1.5 mm² 18 259.200 kg/km 0.482 kg 1741.900 lb/10,000 ft
8916254 16 AWG 1.5 mm² 25 359.976 kg/km 0.694 kg 2419.300 lb/10,000 ft
8918034 18 AWG 1 mm² 3 21.604 kg/km 0.069 kg 174.200 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo

Por que elegir LAPP?

LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.