ÖLFLEX® FD 890 14/4C BK COND
Power and control cable; 4G2.5; Core-Line; 600 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Reconocido por UL; Cadena portacables
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Power and control cable
Peso
0.221 kg
Índice de cobre
96.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
668.400 lb/10,000 ft
Clase de desempeño
Core-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms según (Especificaciones del fabricante)
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL AWM600 V CA rms según CSA AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
14 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
Super-fine wire (diameter of each wire is 0.07 mm)
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
11.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
black
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
7.5 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
87.0 mm
Temperatura, instalación fija
-25 °C hasta 90 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-5 °C hasta 90 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
UL sunlight resistant
Resistente al ozono
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES IIUL AWM Style 21098/ 80C oilUL 80°C rating according to UL 758CSA C22.2 No. 210-15
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
2587 según UL 758
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® FD 890
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre | Peso | Índice de cobre (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8908044 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | Yes | 383.991 kg/km | 0.717 kg | 2580.700 lb/10,000 ft | ||
8914044 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | Yes | 96.000 kg/km | 0.221 kg | 668.400 lb/10,000 ft | ||
8916074 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | Yes | 100.800 kg/km | 0.206 kg | 677.400 lb/10,000 ft | ||
8916124 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | Yes | 180.000 kg/km | 0.309 kg | 1161.300 lb/10,000 ft | ||
8916184 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | Yes | 259.200 kg/km | 0.482 kg | 1741.900 lb/10,000 ft | ||
8916254 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | Yes | 359.976 kg/km | 0.694 kg | 2419.300 lb/10,000 ft | ||
8918034 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | Yes | 21.604 kg/km | 0.069 kg | 174.200 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.