ÖLFLEX® CHAIN 809 25G1,0
Cable de control; 25G1; Basic-Line; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Reconocido por UL; Cadena portacables
Beneficios
- Duradero con recorridos o aceleraciones moderadas (clase de rendimiento LAPP "Basic Line").
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en interiores secos, húmedos y mojados.
- Donde se requiera una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.445 kg
Índice de cobre
240.000 kg
Índice de cobre (lb)
1612.560 lb
Clase de desempeño
Basic-Line
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje nominal
1000 V CA rms según UL AWM1000 V CA rms según cRU AWM
Voltaje de prueba
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Dimensiones del conductor
25G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
25
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Envoltura de fibra textil
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
15.7 mm
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
RAL 7001
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacablesflexible
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
62.8 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
157.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
157.0 mm
Ciclos de curvatura máximos
3000000
Recorrido máximo
10 m
Velocidad máxima deslizante
3 m/s
Velocidad máxima autoportante
3 m/s
Aceleración máxima
5 m/s²
Torsión
En +/- 150 °/m y min. +5 °C hasta 5000 Ciclos de torsiónEn +/- 150 °/m y min. -20 °C hasta 2000 Ciclos de torsión
Temperatura, instalación fija
hasta 80 °C según CSA AWM hasta 80 °C según UL AWM-40 °C hasta 70 °C según IEC
Temperatura, uso móvil ocasional
0 °C hasta 80 °C según UL AWM0 °C hasta 80 °C según CSA AWM0 °C hasta 70 °C según IEC
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
0 °C hasta 80 °C según CSA AWM0 °C hasta 80 °C según UL AWM0 °C hasta 70 °C según IEC
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL VW-1
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50290-2-22: TM 54
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
11009 según UL 758 (e-file number: E63634)20886 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CHAIN 809
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1026700 | 2 | no | 0.5 mm² | 5.2 mm | 10.000 kg | 0.034 kg |
1026701 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.5 mm | 15.000 kg | 0.048 kg |
1026702 | 4 | sí | 0.5 mm² | 6 mm | 20.000 kg | 0.052 kg |
1026703 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.5 mm | 24.000 kg | 0.062 kg |
1026704 | 7 | sí | 0.5 mm² | 7.7 mm | 34.000 kg | 0.083 kg |
1026705 | 12 | sí | 0.5 mm² | 9.2 mm | 58.000 kg | 0.131 kg |
1026706 | 18 | sí | 0.5 mm² | 11 mm | 87.000 kg | 0.191 kg |
1026707 | 25 | sí | 0.5 mm² | 13.3 mm | 120.000 kg | 0.274 kg |
1026708 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.6 mm | 15.000 kg | 0.042 kg |
1026709 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6 mm | 22.000 kg | 0.054 kg |
1026710 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.5 mm | 29.000 kg | 0.068 kg |
1026711 | 5 | sí | 0.75 mm² | 7.1 mm | 37.000 kg | 0.082 kg |
1026712 | 7 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 51.000 kg | 0.118 kg |
1026713 | 12 | sí | 0.75 mm² | 10.3 mm | 87.000 kg | 0.178 kg |
1026714 | 18 | sí | 0.75 mm² | 12.2 mm | 130.000 kg | 0.258 kg |
1026715 | 25 | sí | 0.75 mm² | 14.8 mm | 181.000 kg | 0.372 kg |
1026716 | 2 | no | 1 mm² | 5.9 mm | 19.000 kg | 0.046 kg |
1026717 | 3 | sí | 1 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.062 kg |
1026718 | 4 | sí | 1 mm² | 6.9 mm | 39.000 kg | 0.078 kg |
1026719 | 5 | sí | 1 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.093 kg |
1026720 | 7 | sí | 1 mm² | 9 mm | 67.000 kg | 0.133 kg |
1026721 | 12 | sí | 1 mm² | 10.9 mm | 115.000 kg | 0.208 kg |
1026722 | 18 | sí | 1 mm² | 13.2 mm | 173.000 kg | 0.324 kg |
1026723 | 25 | sí | 1 mm² | 15.7 mm | 240.000 kg | 0.445 kg |
1026724 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.5 mm | 29.000 kg | 0.061 kg |
1026725 | 3 | sí | 1.5 mm² | 6.9 mm | 43.200 kg | 0.080 kg |
1026726 | 4 | sí | 1.5 mm² | 7.6 mm | 58.000 kg | 0.102 kg |
1026727 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.5 mm | 72.000 kg | 0.127 kg |
1026728 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10.3 mm | 101.000 kg | 0.182 kg |
1026729 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12.3 mm | 173.000 kg | 0.283 kg |
1026730 | 18 | sí | 1.5 mm² | 14.9 mm | 259.000 kg | 0.429 kg |
1026731 | 25 | sí | 1.5 mm² | 17.9 mm | 360.000 kg | 0.597 kg |
1026732 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.4 mm | 72.000 kg | 0.125 kg |
1026733 | 4 | sí | 2.5 mm² | 9.3 mm | 96.000 kg | 0.159 kg |
1026734 | 7 | sí | 2.5 mm² | 12.7 mm | 168.000 kg | 0.218 kg |
1026737 | 4 | sí | 4 mm² | 11.1 mm | 160.000 kg | 0.233 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.