AB-B4-M12L-4-C
distribution box; Sensor/Aktor; A-coded; Status indication; assignment plug-in socket: single; Number of plug-in contacts: 4
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Caja de distribución
Peso
201.960 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
screwing
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
24 V DC according to (manufacturer information)
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Corriente total
10 A
Product Design
Número de contactos enchufables
4
Montaje directo posible
Sí
Indicador de estado
Sí
Longitud total
117 mm
Ancho total
58 mm
Altura total
45 mm
Codificado
No
Tipo de codificación
A-coded
Blindaje CEM
No
Para diámetro exterior de cable mín.
7 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
12 mm
Tipo de conexión
plug to socket
Material de masa de fundido
polyurethane
Material de masa de fundido forma corta
PUR
Material base de la carcasa
Tereftalato de polibutileno
Material base de la carcasa, forma corta
PBT
Material del recubrimiento de contacto
gold-plated
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Color de la carcasa
negro
Interfaces (cobre)
1 x null
Product Characteristics
Temperatura de instalación mín.
-30 °C
Temperatura de instalación máx.
80 °C
Temperatura de operación mín.
-30 °C
Temperatura de operación máx.
80 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Libre de PWIS
Sí
Protección frente a vibraciones
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.