UNIVERSAL STRIP PTFE 0.03-2.08
dismantling tool; conductor cross section0.03mm² - 2.08mm²;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta pelacables
Volumen de suministro
Incluye cuchilla
Peso
524.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
Cables unipolaresCable
Product Design
Longitud total
194 mm
Protección de superficie
cromado
Color
naranja
Para material de aislamiento
Politetrafluoroetileno
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de UNIVERSAL STRIP stripping tool
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21920004 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | Politetrafluoroetileno | Cuchilla | 51.800 g |
21920005 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | Politetrafluoroetileno | Herramienta pelacables | 410.000 g |
21920006 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | Politetrafluoroetileno | Cuchilla | 55.100 g |
21920008 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | Politetrafluoroetileno | Cuchilla | 54.300 g |
21920009 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | Cloruro de polivinilo | Cuchilla | 52.200 g |
21920120 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | Poliolefina | Herramienta pelacables | 518.300 g |
21920122 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | Poliolefina | Cuchilla | 15.000 g |
21920125 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | Cloruro de poliviniloPoliuretano | Herramienta pelacables | 0.452 g |
21920126 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | Cloruro de poliviniloPoliuretano | Cuchilla | 53.100 g |
21920129 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | Politetrafluoroetileno | Herramienta pelacables | 524.000 g |
21920130 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | Politetrafluoroetileno | Herramienta pelacables | 512.100 g |
21920131 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | Politetrafluoroetileno | Herramienta pelacables | 447.000 g |
21920135 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | Elastómeros termoplásticosCloruro de polivinilo | Cuchilla | 52.900 g |
21920140 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | Elastómeros termoplásticosCloruro de polivinilo | Herramienta pelacables | 0.425 g |
21920141 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | Cloruro de polivinilo | Herramienta pelacables | 449.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.