STRIPPING KNIVE ABMI 18
stripping tool;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Herramienta de pelado
Peso
68.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
180 mm
Ancho total
46 mm
Altura total
52 mm
Material
Acero
Color
amarillo-rojo
Forma de hoja
redondo
Longitud de hoja
38 mm
Radio de hoja
23.5 mm
Product Characteristics
Resistente a la corrosión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Dismantling knive
Número de artículo | Para diámetro exterior de cable mín. | Para diámetro exterior de cable máx. | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Para material de aislamiento | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120511 | Herramienta de pelado | 68.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.