X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
diagonal cutter
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cortadores laterales
Peso
175.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
AlambresAlambre suaveAlambre semiduroAlambre duroCuerda de pianoestructura de cable multifilar
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
160 mm
Ancho total
60 mm
Altura total
30 mm
Para diámetro (máx.)
12 mm
Material
Acero
Protección de superficie
cromado
Color
amarillo-rojo
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX X-Cut® Compact diagonal cutter
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Adecuado para | Peso |
---|---|---|---|
62120521 | 12 mm | AlambresAlambre suaveAlambre semiduroAlambre duroCuerda de pianoestructura de cable multifilar | 175.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.