WATER PUMP PLIERS WPZI 25
water pump plier
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Pinzas de la bomba de agua
Peso
374.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
250 mm
Ancho total
75 mm
Altura total
28 mm
Ancho de fijación
50 mm
Para diámetro (máx.)
50 mm
Material
Acero
Protección de superficie
cromado
Color
amarillo-rojo
Distancia de quijada
46 mm
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
Sí
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Alligator® Water pump plier
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Peso |
---|---|---|
62120505 | 50 mm | 374.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.