HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
combination plier
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates de combinación
Peso
343.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
AlambresAlambre duroCuerda de pianoCable
Electrical Characteristics
Utilizable hasta el voltaje
1500
Product Design
Longitud total
200 mm
Ancho total
65 mm
Altura total
30 mm
Para diámetro (máx.)
13 mm
Para sección transversal (máx.)
25 mm²
Material
Acero
Protección de superficie
cromado
Color
amarillo-rojo
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
Sí
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX high leverage combination plier
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Para sección transversal (máx.) | Adecuado para | Peso |
---|---|---|---|---|
62120504 | 13 mm | 25 mm² | AlambresAlambre duroCuerda de pianoCable | 343.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.