ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
electronics plier
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates para electrónica
Peso
55.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
AlambresAlambre semiduroAlambre suave
Product Design
Longitud total
125 mm
Ancho total
71 mm
Altura total
13 mm
Para diámetro (máx.)
1.6 mm
Material
Acero
Protección de superficie
pulido
Color
gris-negro
Product Characteristics
Uso en zonas de protección de descargas electroestáticas
Sí
Resistente a la corrosión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Elektronc Super Knips®
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Adecuado para | Peso |
---|---|---|---|
62120532 | 1.6 mm | AlambresAlambre semiduroAlambre suave | 55.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.