ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
electronics plier
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates para electrónica
Peso
74.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Product Design
Longitud total
115 mm
Ancho total
58 mm
Altura total
18 mm
Material
Acero
Protección de superficie
pulido
Color
gris-negro
Product Characteristics
Uso en zonas de protección de descargas electroestáticas
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Electronics pliers
Número de artículo | Tipo de producto | Peso |
---|---|---|
62120530 | Alicates para electrónica | 74.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.