ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
electronics plier
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Alicates para electrónica
Peso
82.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Adecuado para
AlambresAlambre suaveAlambre semiduroAlambre duro
Product Design
Longitud total
115 mm
Ancho total
71 mm
Altura total
18 mm
Para diámetro (máx.)
1.6 mm
Material
Acero
Protección de superficie
pulido
Color
gris-negro
Product Characteristics
Uso en zonas de protección de descargas electroestáticas
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de KNIPEX Electronics diagonal cutter
Número de artículo | Para diámetro (máx.) | Adecuado para | Peso |
---|---|---|---|
62120531 | 1.6 mm | AlambresAlambre suaveAlambre semiduroAlambre duro | 82.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.