M-D HAND CRIMP TOOL 0.08-0.56MM2
crimping tool;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Alicates de crimpado
Volumen de suministro
Incluye caja
Peso
1611.900 g
Tipo de empaque
Case
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Inserto de crimpado apropiado
EPIC® TOOL DIE MH 4.0 machined 4-10mm²
Inserto de crimpado para
Conector circular
Product Design
Para prensar
Circular connector
Para sección transversal (mín.)
0.14 mm²
Para sección transversal (máx.)
4 mm²
Material
Acero
Perfil de crimpado
cuadrado
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto ISO
ISO 6722
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL CRIMP HAND
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Perfil de crimpado | Peso |
---|---|---|---|---|
11147000 | 0.14 mm² | 25 mm² | 1142.000 g | |
11148000 | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 1070.000 g |
11148001 | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 1220.000 g |
11148002 | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 32000.000 g |
11158400 | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 1611.900 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.