EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
Alicates de crimpado; for cross-section (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Perfil de crimpado: prensado por mandril
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Alicates de crimpado
Volumen de suministro
Incluye caja
Peso
1220.000 g
Tipo de empaque
Caja
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Inserto de crimpado apropiado
EPIC® TOOL DIE MH 4.0 machined 4-10mm²
Inserto de crimpado para
Conector circular
Product Design
Para sección transversal (mín.)
0.14 mm²
Para sección transversal (máx.)
4 mm²
Material
Acero
Perfil de crimpado
prensado por mandril
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto ISO
ISO 6722
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL CRIMP HAND
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Perfil de crimpado | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Perfil de crimpado | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11147000 | 0.14 mm² | 25 mm² | 0.14 mm² | 25 mm² | 1 | ||
11148000 | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 1 |
11148001 | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 0.14 mm² | 4 mm² | prensado por mandril | 1 |
11148002 | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 1 |
11158400 | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 0.14 mm² | 4 mm² | cuadrado | 1 |
44420337 | 35 mm² | 240 mm² | Hexagon | 35 mm² | 240 mm² | Hexagon | 1 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.