Crimping machine for single contacts
Alicates de crimpado;
No Está disponible
SKU
11147001
($149,037.24/PC)
Iva incluido
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Alicates de crimpado
Peso
35.220 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto ISO
ISO 6722
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
Número de artículo | Para sección transversal (mín.) | Para sección transversal (máx.) | Perfil de crimpado | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
11147001 | 1 |
Mostrar menos
Mostrar todo
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.