COPPER SCREEN BRAIDING CU 14
copper braid; cable diameter1mm - 4mm; copper tin-plated
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Trenza protectora
Peso
0.014 kg
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Número de alambres
168
Grado de cobertura (con ampliación máxima)
85 %
Longitud total
100 m
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
1 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
4 mm
Material
Cobre
Protección de superficie
estañado
Product Characteristics
Temperatura máx. de corta duración
120 °C
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
105 °C
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Copper braid
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.