EPIC® DATA CCR
cable coupler; Sensor/Aktor, DeviceNet, CAN; cable coupler; straight (180°)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de cable circular
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
60 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
Corriente nominal
4 A according to (manufacturer specification)
Categoría de sobrevoltaje
II
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
100 MΩ
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
5
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
19 mm
Longitud total
83 mm
Variante de la carcasa
Conector circular
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Con rosca
No
Tipo de conector
Open end
Tipo de conector
Acoplamiento
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9.7 mm
Connectable core diameter min. (mm)
0.75 mm
Máx sección transversal conectable del conductor (mm)
2 mm
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
18 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
20 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material del contacto forma corta
CuSn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Tipo de sellado
Cono de sellado
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
Sí
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
Torque de apriete
5 Nm
Protección frente a vibraciones
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
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA CAN CCR
Número de artículo | Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet |
---|---|
21700641 | CAN |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.