AB-C5-M12T-2XM12FS DN
t-distributor; Sensor/Aktor;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Distribuidor en T
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Product Design
Blindado
No
Indicador de estado
No
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Straight
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Socket
Product Characteristics
Resistente a los rayos UV
No
Protección frente a vibraciones
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
- DeviceNet es una marca registrada de la organización de usuarios ODVA (EE. UU.)
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.