AB-C5-M12MA-PG7-SH
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 12 (Codificado en A); Conector macho; acodado (90 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Volumen de suministro
without cable gland
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
5
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
20.2 mm
Longitud total
42 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
90
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
6.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8.0 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
0.75 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material de sellado
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Color de la carcasa
Metal
Plug material short form
PA
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
+85 °C
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SENSOR M12
Número de artículo | Número de contactos | Tipo de conector | Diseño de construcción de la carcasa del conector | Sección transversal conectable de conductor (mm²) | Blindado | |
---|---|---|---|---|---|---|
22260127 | 5 | Socket | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260128 | 5 | Socket | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260129 | 5 | Plug | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260130 | 5 | Plug | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260131 | 4 | Socket | Straight | 0.34 mm² | No | |
22260132 | 4 | Plug | Straight | 0.34 mm² | No | |
22260133 | 4 | Conector hembra | recto | 0.75 mm² | No | |
22260134 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260135 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260136 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260636 | 4 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260638 | 5 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260640 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260641 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260644 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260647 | 4 | Conector macho | acodado | 0.75 mm² | No | |
22260648 | 5 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260649 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260651 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260825 | 8 | Conector hembra | Straight | 0.5 mm² | Yes | |
22260826 | 8 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260995 | 4 | Plug | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260996 | 5 | Plug | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260997 | 5 | Socket | Straight | 0.75 mm² | No | |
22262023 | 5 | Plug | Angled | 0.75 mm² | No | |
22262024 | 5 | Socket | Angled | 0.75 mm² | No | |
22262108 | 5 | Conector macho | acodado | 0.75 mm² | Yes | |
22262109 | 5 | Conector hembra | acodado | 0.75 mm² | Yes |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.