AB-C4-M12MA-PG7
Conector de datos; Sensor/Aktor; M 12 (Codificado en A); Conector macho; acodado (90 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Volumen de suministro
without cable gland
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
No
Número de contactos
4
Indicador de estado
No
Diámetro del conector
20.2 mm
Longitud total
41 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Codificado en A
Ángulo de la carcasa del conector
90
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
4.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
6.0 mm
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
0.75 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
electro galvanizado
Material revestimiento de contacto forma corta
CuSnZn
Material de sellado
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Color de la carcasa
negro
Plug material short form
PA
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
+85 °C
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SENSOR M12
Número de artículo | Número de contactos | Tipo de conector | Diseño de construcción de la carcasa del conector | Sección transversal conectable de conductor (mm²) | Blindado | |
---|---|---|---|---|---|---|
22260127 | 5 | Socket | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260128 | 5 | Socket | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260129 | 5 | Plug | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260130 | 5 | Plug | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260131 | 4 | Socket | Straight | 0.34 mm² | No | |
22260132 | 4 | Plug | Straight | 0.34 mm² | No | |
22260133 | 4 | Conector hembra | recto | 0.75 mm² | No | |
22260134 | 4 | Conector hembra | straight | 0.75 mm² | No | |
22260135 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260136 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260636 | 4 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260638 | 5 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260640 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260641 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260644 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260647 | 4 | Conector macho | acodado | 0.75 mm² | No | |
22260648 | 5 | Conector hembra | Angled | 0.75 mm² | No | |
22260649 | 4 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260651 | 5 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260825 | 8 | Conector hembra | Straight | 0.5 mm² | Yes | |
22260826 | 8 | Conector hembra | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260995 | 4 | Plug | Straight | 0.75 mm² | Yes | |
22260996 | 5 | Plug | Straight | 0.75 mm² | No | |
22260997 | 5 | Socket | Straight | 0.75 mm² | No | |
22262023 | 5 | Plug | Angled | 0.75 mm² | No | |
22262024 | 5 | Socket | Angled | 0.75 mm² | No | |
22262108 | 5 | Conector macho | acodado | 0.75 mm² | Yes | |
22262109 | 5 | Conector hembra | acodado | 0.75 mm² | Yes |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.