Coaxial - RG-59 B/U
Cable coaxial; RG 59 B/U; PVC; 0.58 mm; Instalación fija; -40 °C up to 80 °C;
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable coaxial
Peso
0.057 kg
Índice de cobre
25.000 kg
Índice de cobre (lb)
168.000 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 2 kV AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
No
Tolerancia de la impedancia característica nominal
+/- 3Ω
Product Design
Número/tamaño de conductores
RG-59 B/U
Dimensiones del conductor
0.9
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.9 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
30 AWG
Número de alambres
7
Conductor de protección incluido
no
Conductor concéntrico
Sí
Blindado
Sí
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
7.3 mm
Diámetro exterior nominal
6.15 mm
Forma del conductor
redondo
Material del conductor interno
acero revestido de cobre
Conductor exterior
Malla de cobre
Conductor exterior segunda capa
Silver-plated copper braiding
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Color de la cubierta exterior
black
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
72.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
121.0 mm
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Cable Fast Connect (FC)
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Multi coaxial cabels RG 59 B/U
Número de artículo | Tipo de cable coaxial | Ámbito de uso | Capacidad operativa | Voltaje de operación | Voltaje de prueba | Material del conductor interno | Diámetro nominal de conductor (mm) | Dieléctrico forma corta | Conductor exterior | Conductor exterior segunda capa | Material base de la cubierta exterior, forma corta | Temperatura, instalación fija | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170012 | RG 59 B/U | Instalación fija | acero revestido de cobre | 0.58 mm | Malla de cobre | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 25.000 kg | 0.057 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.