Coaxial - RG-178 B/U
Cable coaxial; RG 178 B/U; Impedancia de sobretensión nominal: 50; FEP; 0.3 mm; Instalación fija; -55 °C hasta 250 °C;
Beneficios
- Para la transmisión de señales de alta frecuencia sin distorsión, baja atenuación.
- El diseño especial del cable asegura una particular insensibilidad a las interferencias externas.
- La resistencia característica y la atenuación dependen del diseño del cable correspondiente.
- Numerosas variantes disponibles.
Aplicaciones
- Para sistemas de radio y computadoras, así como aplicaciones relacionadas con la tecnología de alta frecuencia y la electrónica.
- Para la transmisión de señales en distancias más cortas.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Para elevadas cargas térmicas y químicas.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable coaxial
Peso
0.009 kg
Índice de cobre
4.400 kg
Índice de cobre (lb)
29.567 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 2 kV AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
No
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
10 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
50 Ω
Tolerancia de la impedancia característica nominal
+/- 2Ω
Product Design
Tipo de cable coaxial
RG 178 B/U
Dimensiones del conductor
0.14
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.057 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
30 AWG
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.3 mm
Número de alambres
7
Conductor de protección incluido
no
Conductor concéntrico
Sí
Blindado
Sí
Con protección frente a roedores
No
Diámetro nominal del conductor
0.86 mm
Diámetro exterior nominal
1.91 mm
Forma del conductor
redondo
Material del conductor interno
compuesto de acero-cobre plateado
Conductor exterior
Malla de cobre plateado
Material base de la cubierta exterior
Propileno de fluoroetileno
Material base de la cubierta exterior, forma corta
FEP
Color de la cubierta exterior
negro
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para flexión continua
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
11.5 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
19.1 mm
Temperatura, instalación fija
-55 °C hasta 250 °C
Retardante a llama
No
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Cable Fast Connect (FC)
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Coaxial RG
Número de artículo | Tipo de cable coaxial | Ámbito de uso | Capacidad operativa | Voltaje de operación | Voltaje de prueba | Material del conductor interno | Diámetro nominal de conductor (mm) | Dieléctrico forma corta | Conductor exterior | Conductor exterior segunda capa | Material base de la cubierta exterior, forma corta | Temperatura, instalación fija | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | Instalación fija | cobre estañado | 0.9 mm | Malla de cobre estañado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 19.100 kg | 0.038 kg | |||||
2170001 | RG 174 A/U | Instalación fija | Compuesto acero-cobre | 0.48 mm | Malla de cobre estañado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 5.400 kg | 0.012 kg | |||||
2170002 | RG 178 B/U | Instalación fija | compuesto de acero-cobre plateado | 0.3 mm | Malla de cobre plateado | FEP | -55 °C hasta 250 °C | 4.400 kg | 0.009 kg | |||||
2170003 | RG 188 A/U | Instalación fija | compuesto de acero-cobre plateado | 0.51 mm | Malla de cobre plateado | PTFE | -55 °C hasta 250 °C | 8.300 kg | 0.017 kg | |||||
2170005 | RG 213 /U | Instalación fija | Cobre pulido | 2.25 mm | Malla de cobre | PVC | -40 °C up to 80 °C | 75.800 kg | 0.157 kg | |||||
2170006 | RG 214 /U | Instalación fija | cobre plateado | 2.3 mm | Malla de cobre plateado | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C hasta 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km | ||||
2170007 | RG 223 /U | Instalación fija | cobre plateado | 0.89 mm | Malla de cobre plateado | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C hasta 80 °C | 38.500 kg | 0.060 kg | ||||
2170008 | RG 62 A/U | Instalación fija | acero revestido de cobre | 0.64 mm | Malla de cobre | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 26.000 kg | 0.052 kg | ||||
2170009 | RG 11 A/U | Instalación fija | cobre estañado | 1.2 mm | Malla de cobre | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 55.500 kg | 0.140 kg | ||||
2170010 | RG 187 A/U | Instalación fija | cobre plateado | 0.3 mm | Malla de cobre plateado | Malla de cobre plateado | PTFE | -55 °C hasta 250 °C | 7.300 kg | 0.017 kg | ||||
2170011 | RG 11 A/U | Instalación fija | cobre estañado | 1.2 mm | Malla de cobre | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 55.500 kg | 0.170 kg | ||||
2170016 | RG 6 A/U | Instalación fija | acero revestido de cobre | 0.72 mm | Malla de cobre | Malla de cobre plateado | PVC | -40 °C up to 80 °C | 72.000 kg | 0.130 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.