COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
Cable coaxial; RG FD; Cadena portacables;
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable coaxial
Peso
0.100 kg
Índice de cobre
29.000 kg
Índice de cobre (lb)
194.900 lb
Product Design
Tipo de cable coaxial
RG FD
Número/tamaño de conductores
RGB FD 3xKx0,6L/2,4
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.6 mm
Conductor de protección incluido
no
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre
Diámetro exterior nominal
10.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material del conductor interno
Cobre pulido
Material básico de la cubierta interior
Cloruro de polivinilo
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Cable Fast Connect (FC)
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de Coaxial cables RGB
Número de artículo | Tipo de cable coaxial | Ámbito de uso | Capacidad operativa | Material del conductor interno | Diámetro nominal de conductor (mm) | Conductor exterior segunda capa | Material base de la cubierta exterior, forma corta | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034245 | RGB CY | Instalación fija | Cobre pulido | 0.4 mm | PVC | 51.000 kg | 0.097 kg | ||
0034246 | RGB DY | Instalación fija | Cobre pulido | 0.4 mm | PVC | 60.000 kg | 0.132 kg | ||
0034247 | RG FD | Cadena portacables | Cobre pulido | 0.6 mm | PUR | 29.000 kg | 0.100 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.