EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10)
contact; female; crimp termination; for cross-section (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; brass gold-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bag
Peso
1.220 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
soldar
Electrical Characteristics
Corriente nominal contacto
20 A according to CSA
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
2 mm
Longitud del contacto
21.0 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Contacto para forma constructiva
M23
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
4 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
32 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
1 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Color
dorado
Product Characteristics
Ámbito de aplicación del contacto
Energía/señal
Certifications and Standards
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
according to UL 2238 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C025
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.