ÖLFLEX® TRAY VTC 4G2.5 14/4C
Cable de control y fuerza; 4G14 AWG; PVC; Identificación de conductores: Números; Incluido en la lista UL; flexible

Registrarse para precio
SKU
201404
($86.47/M) Iva incluido




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 55 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® TRAY VTC 4G2.5 14/4C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAY VTC 4G2.5 14/4C power and control cable -  Primary Image
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

0.148 kg

Índice de cobre

80.370 kg/km

Índice de cobre (lb)

540.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
1000 V CA rms según UL WTTC
1000 V CA rms según UL AWM
1000 V CA rms según cRU AWM

Voltaje de prueba

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

4G14 AWG

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

2.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

14 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

de 19 hilos

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Blindado

No

Diámetro exterior nominal

9.4 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para carga de torsión

Aplicable según NEC capítulo 5

Class I Division 2

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

37.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

4 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

37.6 mm

Temperatura, instalación fija

-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
-40 °C hasta 105 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 90 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Resistente a la intemperie

Resistente al ozono

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I

Resistente al agua

Resistente mecánicamente

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

20886 según UL 13

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER según UL 1277
UL WTTC según UL 2277

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Enlistado por cUL

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® TRAY VTC

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre Peso Índice de cobre (lb)
200804 8 AWG 10 mm² 4 322.960 kg/km 0.511 kg 2170.000 lb/10,000 ft
201004 10 AWG 6 mm² 4 202.410 kg/km 0.285 kg 1360.000 lb/10,000 ft
201203 12 AWG 4 mm² 3 95.250 kg/km 0.158 kg 640.000 lb/10,000 ft
201204 12 AWG 4 mm² 4 126.510 kg/km 0.164 kg 850.000 lb/10,000 ft
201403 14 AWG 2.5 mm² 3 26.880 kg/km 0.116 kg 400.000 lb/10,000 ft
201404 14 AWG 2.5 mm² 4 80.370 kg/km 0.148 kg 540.000 lb/10,000 ft
201604 16 AWG 1.5 mm² 4 50.600 kg/km 0.108 kg 340.000 lb/10,000 ft
201607 16 AWG 1.5 mm² 7 89.300 kg/km 0.167 kg 600.000 lb/10,000 ft
201612 16 AWG 1.5 mm² 12 152.550 kg/km 0.265 kg 1030.000 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.