ÖLFLEX® TRAY II CY 3G1 18/3C
Control cable; 3G1; U0/U: 0,6/1 kV; Identificación de conductores: Números; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible
Beneficios
- Cable desarrollado especialmente para el uso en EE. UU.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
- La omisión de sistemas de protección de cables favorece una instalación sencilla y económica.
- Especialmente resistente al aceite y retardante a la flama.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
Aplicaciones
- En EE. UU. apto para el cableado de máquinas industriales y máquinas-herramienta, para el tendido abierto en charolas portacables sin tubo flexible de protección.
- En EE. UU. y Europa apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
- Uso universal en Europa para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones, para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- Apto para uso en exteriores en EE. UU. y Europa, tomando en cuenta el rango de temperatura.
- En EE. UU. apto para entierro directo.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
0.119 kg
Índice de cobre
35.100 kg/km
Índice de cobre (lb)
290.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms according to UL TC600 V CA rms according to c(UL) CIC/TC600 V CA rms according to UL MTW1000 V CA rms according to UL WTTC1000 V CA rms according to UL AWM1000 V CA rms according to CSA AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
20 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
3G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
18 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
3
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Aluminium-laminated plastic foilTin-plated copper braiding
Diámetro nominal del conductor
2.29 mm
Diámetro exterior mín.
7.64 mm
Diámetro exterior nominal
8.2 mm
Diámetro exterior máximo
8.76 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Piel de aislamiento
Nylon
Material base de la cubierta exterior
Thermoplastic
Color de la cubierta exterior
black
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaTorsión
Para carga de torsión
Sí
Aplicable según NEC capítulo 5
Class I Division 2
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
52.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
6 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
52.6 mm
Torsión
for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cyclesfor +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 Torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 70 °C according to IEC-25 °C to 90 °C according to UL MTW-40 °C to 105 °C according to CSA AWM-25 °C to 90 °C according to UL/CSA TC-40 °C to 105 °C according to UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C to 70 °C according to IEC-25 °C to 105 °C according to CSA AWM-25 °C to 90 °C according to UL MTW-25 °C to 90 °C according to UL/CSA TC-25 °C to 105 °C according to UL AWM
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-3-24
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
UL sunlight resistantEN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente al ozono
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES IICSA C22.2 No. 210-15
Resistente al agua
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
20886 according to UL 758 (e-file number: E100338)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL 90°C DRY according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700)UL DP-1 according to UL 1690 (e-file number: E233406)UL PLTC-ER according to UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC-ER according to UL 2250 (e-file number: E196134)UL SUN RES according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL 75°C WET according to UL 1277 (e-file number: E171371)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM II B according to CSA C22.2 No. 210AWM I A according to CSA C22.2 No. 210AWM I B according to CSA C22.2 No. 210AWM II A according to CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Certificado por Ecolab
Sí
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® TRAY II CY
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre | Peso | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216030 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | Yes | 59.800 kg/km | 0.144 kg | 8.9 mm | 402.000 lb/10,000 ft | |
2218030 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | Yes | 35.100 kg/km | 0.119 kg | 8.2 mm | 290.000 lb/10,000 ft | |
2218040 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | Yes | 55.200 kg/km | 0.137 kg | 8.8 mm | 371.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.