ÖLFLEX® EB CY 5X1
Cable de control; 5X1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0012652
($61.66/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® EB CY 5X1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® EB CY 5X1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® EB CY 5X1 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Ahorro de espacio gracias al diámetro exterior pequeño.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.

Aplicaciones

  • Para el uso en aparatos, máquinas e instalaciones del tipo de protección contra incendios "seguridad intrínseca" ("i").
  • Para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (parte 1).
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
  • Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control

Peso

156 kg/km

Índice de cobre

88.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

591.300 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms según IEC

Tensión de prueba conductor/conductor

3 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

5X1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

no

Número de conductores

5

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Enrollado sobre el cableado

Lámina de plástico

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

8.1 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

azul

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para flexión continua

No

Para carga de torsión

No

Para circuitos de seguridad intrínseca según

IEC 60079-14

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

48.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

20 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

162.0 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

DIN EN ISO 4892-2, método A

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

No

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® EB CY

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
0012652 5 no 1 mm² 8.1 mm 88.000 kg/km 156 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.