ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5
Cable de control; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
1136307
($111.01/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 300 1
6600 490 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 control cable -   Other Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

Beneficios

  • Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
  • La omisión de la cubierta interior reduce el peso y el diámetro exterior.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control

Peso

192 kg/km

Índice de cobre

154.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

1034.830 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms según IEC

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)

139

Capacidad de servicio conductor/blindaje (800 Hz)

215

Inductancia (800 Hz)

0.639

Product Design

Dimensiones del conductor

7G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

7

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Enrollado sobre el cableado

Lámina de plástico

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

9.9 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

gris

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija
Torsión

Para flexión continua

No

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

59.4 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

20 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

198.0 mm

Torsión

En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión
En +/- 150 °/m y min. -20 °C hasta 2000 Ciclos de torsión

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
1136018 18 0.5 mm² 141.000 kg/km 226 kg/km
1136125 25 0.75 mm² 280.000 kg/km 435 kg/km
1136307 7 1.5 mm² 154.000 kg/km 192 kg/km
1136404 4 2.5 mm² 147.000 kg/km 188 kg/km
1136624 4 16 mm² 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136902 2 no 1.5 mm² 65.000 kg/km 86 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.