ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5
Control cable; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
1136902
($49.31/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 100 1
6600 150 1
6600 440 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5 control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 2X1,5 control cable -   Other Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

Beneficios

  • Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
  • La omisión de la cubierta interior reduce el peso y el diámetro exterior.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

86 kg/km

Índice de cobre

65.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

436.730 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)

182

Capacidad de servicio conductor/blindaje (800 Hz)

282

Inductancia (800 Hz)

0.639

Product Design

Dimensiones del conductor

2X1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

No

Número de conductores

2

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Enrollado sobre el cableado

Plastic film

Blindado

Tipo del blindado total

Tin-plated copper braiding

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

7.1 mm
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
grey

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija
Torsión

Para flexión continua

No

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

42.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

20 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

142.0 mm

Torsión

for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles
for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C to 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
1136018 18 Yes 0.5 mm² 141.000 kg/km 226 kg/km
1136125 25 Yes 0.75 mm² 280.000 kg/km 435 kg/km
1136307 7 Yes 1.5 mm² 154.000 kg/km 192 kg/km
1136404 4 Yes 2.5 mm² 147.000 kg/km 188 kg/km
1136624 4 Yes 16 mm² 800.000 kg/km 1050 kg/km
1136902 2 No 1.5 mm² 65.000 kg/km 86 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.