ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 25G1,5
Control cable; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; flexible; Número de registro VDE: 7030
Beneficios
- Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Calidad probada por VDE.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
745 kg/km
Índice de cobre
535.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
3594.700 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)
139
Capacidad de servicio conductor/blindaje (800 Hz)
215
Inductancia (800 Hz)
0.639
Product Design
Dimensiones del conductor
25G1.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
25
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braiding
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
20.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material básico de la cubierta interior
Polyvinylchloride
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
transparent
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
120.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
402.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
7030
Certificado por DNV/GL
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
1135325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 535.000 kg/km | 745 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.