ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5
Cable de control; 7G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
1120346
($130.91/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 345 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G2,5 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
  • Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
  • Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control

Peso

380 kg/km

Índice de cobre

168.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

1128.910 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)

112

Inductancia (800 Hz)

0.712

Product Design

Dimensiones del conductor

7G2.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

2.5 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

7

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

14.4 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Con aislamiento reforzado del cable

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para flexión continua

No

Para carga de torsión

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

57.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

216.0 mm

Torsión

En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión
En +/- 150 °/m y min. -20 °C hasta 2000 Ciclos de torsión

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

DIN EN ISO 4892-2, método A
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)

Resistente al ozono

Resistente al ozono según

EN 50396, método B

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
1120342 4 2.5 mm² 96.000 kg/km 248 kg/km
1120346 7 2.5 mm² 168.000 kg/km 380 kg/km
1120361 5 4 mm² 192.000 kg/km 385 kg/km
1120374 4 16 mm² 614.000 kg/km 1100 kg/km
1120382 4 35 mm² 1344.000 kg/km 2400 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.