ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G10
Cable de control; 5G10; 20.7 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible

Registrarse para precio
SKU
1120371
($324.53/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G10 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G10 control cable -  Primary Image
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
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
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
0.881 kg

Índice de cobre

480.000 kg

Índice de cobre (lb)

3225.450 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

5G10

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

10 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

5

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

20.7 mm
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
82.8 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

310.5 mm
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
Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1120232 2 no 0.75 mm² 8.3 mm 14.400 kg 0.081 kg
1120233 3 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg 0.093 kg
1120234 3 no 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg 0.093 kg
1120235 4 0.75 mm² 9.2 mm 29.000 kg 0.108 kg
1120237 5 0.75 mm² 9.9 mm 36.000 kg 0.126 kg
1120241 7 0.75 mm² 10.7 mm 51.000 kg 0.162 kg
1120248 12 0.75 mm² 13.4 mm 86.000 kg 0.236 kg
1120251 18 0.75 mm² 15.4 mm 130.000 kg 0.334 kg
1120259 41 0.75 mm² 21.6 mm 296.000 kg 0.713 kg
1120266 2 no 1 mm² 8.6 mm 19.200 kg 0.098 kg
1120267 3 1 mm² 9 mm 29.000 kg 0.112 kg
1120268 3 no 1 mm² 9 mm 29.000 kg 0.112 kg
1120269 4 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg 0.131 kg
1120270 4 no 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg 0.131 kg
1120271 5 1 mm² 10.4 mm 48.000 kg 0.152 kg
1120274 7 1 mm² 11.1 mm 67.000 kg 0.196 kg
1120280 12 1 mm² 14 mm 116.000 kg 0.286 kg
1120284 18 1 mm² 16.1 mm 173.000 kg 0.419 kg
1120290 25 1 mm² 18.6 mm 240.000 kg 0.572 kg
1120294 34 1 mm² 21.3 mm 326.000 kg 0.764 kg
1120298 41 1 mm² 23.2 mm 394.000 kg 0.891 kg
1120306 2 no 1.5 mm² 9.6 mm 29.000 kg 0.123 kg
1120307 3 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg 0.165 kg
1120308 3 no 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg 0.144 kg
1120309 4 1.5 mm² 10.8 mm 58.000 kg 0.170 kg
1120311 5 1.5 mm² 11.7 mm 72.000 kg 0.192 kg
1120314 7 1.5 mm² 12.6 mm 101.000 kg 0.261 kg
1120320 12 1.5 mm² 16.1 mm 173.000 kg 0.399 kg
1120322 14 1.5 mm² 17 mm 202.000 kg 0.448 kg
1120324 18 1.5 mm² 18.8 mm 259.000 kg 0.547 kg
1120328 25 1.5 mm² 21.7 mm 360.000 kg 0.770 kg
1120330 34 1.5 mm² 24.9 mm 490.000 kg 0.996 kg
1120333 50 1.5 mm² 29.8 mm 720.000 kg 1.427 kg
1120339 2 no 2.5 mm² 10.8 mm 48.000 kg 0.147 kg
1120340 3 2.5 mm² 11.3 mm 72.000 kg 0.178 kg
1120342 4 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg/km 248 kg/km
1120343 4 no 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg 0.225 kg
1120344 5 2.5 mm² 13.3 mm 120.000 kg 0.266 kg
1120346 7 2.5 mm² 14.4 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
1120349 12 2.5 mm² 18.7 mm 288.000 kg 0.540 kg
1120350 14 2.5 mm² 19.8 mm 336.000 kg 0.613 kg
1120351 18 2.5 mm² 22 mm 432.000 kg 0.788 kg
1120353 25 2.5 mm² 25.8 mm 600.000 kg 1.094 kg
1120360 4 4 mm² 13.8 mm 154.000 kg 0.324 kg
1120361 5 4 mm² 15.1 mm 192.000 kg/km 385 kg/km
1120362 7 4 mm² 16.4 mm 269.000 kg 0.513 kg
1120366 4 6 mm² 15.1 mm 230.000 kg 0.442 kg
1120367 5 6 mm² 16.8 mm 288.000 kg 0.526 kg
1120368 7 6 mm² 18.2 mm 403.000 kg 0.705 kg
1120370 4 10 mm² 18.7 mm 384.000 kg 0.707 kg
1120371 5 10 mm² 20.7 mm 480.000 kg 0.881 kg
1120374 4 16 mm² 21.3 mm 614.000 kg/km 1100 kg/km
1120375 5 16 mm² 23.6 mm 768.000 kg 1.350 kg
1120376 7 16 mm² 26.2 mm 1075.000 kg 1.800 kg
1120378 4 25 mm² 26.2 mm 960.000 kg 1.600 kg
1120379 5 25 mm² 29 mm 1200.000 kg 2.050 kg
1120382 4 35 mm² 29.1 mm 1344.000 kg/km 2400 kg/km
1120383 5 35 mm² 32.5 mm 1680.000 kg 2.900 kg
1120385 4 50 mm² 35.6 mm 1920.000 kg 3.400 kg
1120387 4 70 mm² 40.7 mm 2688.000 kg 5.050 kg
1120389 4 95 mm² 46.8 mm 3648.000 kg 6.010 kg
1120390 4 120 mm² 53.5 mm 4608.000 kg 7.500 kg
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.