ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1
Cable de control; 5G1; 10.4 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible

Registrarse para precio
SKU
1120271
($40.00/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G1 control cable -  Primary Image
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
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
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
0.152 kg

Índice de cobre

48.000 kg

Índice de cobre (lb)

322.550 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

5G1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

5

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

10.4 mm
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
41.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

156.0 mm
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
Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1120232 2 no 0.75 mm² 8.3 mm 14.400 kg 0.081 kg
1120233 3 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg 0.093 kg
1120234 3 no 0.75 mm² 8.7 mm 21.600 kg 0.093 kg
1120235 4 0.75 mm² 9.2 mm 29.000 kg 0.108 kg
1120237 5 0.75 mm² 9.9 mm 36.000 kg 0.126 kg
1120241 7 0.75 mm² 10.7 mm 51.000 kg 0.162 kg
1120248 12 0.75 mm² 13.4 mm 86.000 kg 0.236 kg
1120251 18 0.75 mm² 15.4 mm 130.000 kg 0.334 kg
1120259 41 0.75 mm² 21.6 mm 296.000 kg 0.713 kg
1120266 2 no 1 mm² 8.6 mm 19.200 kg 0.098 kg
1120267 3 1 mm² 9 mm 29.000 kg 0.112 kg
1120268 3 no 1 mm² 9 mm 29.000 kg 0.112 kg
1120269 4 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg 0.131 kg
1120270 4 no 1 mm² 9.6 mm 38.400 kg 0.131 kg
1120271 5 1 mm² 10.4 mm 48.000 kg 0.152 kg
1120274 7 1 mm² 11.1 mm 67.000 kg 0.196 kg
1120280 12 1 mm² 14 mm 116.000 kg 0.286 kg
1120284 18 1 mm² 16.1 mm 173.000 kg 0.419 kg
1120290 25 1 mm² 18.6 mm 240.000 kg 0.572 kg
1120294 34 1 mm² 21.3 mm 326.000 kg 0.764 kg
1120298 41 1 mm² 23.2 mm 394.000 kg 0.891 kg
1120306 2 no 1.5 mm² 9.6 mm 29.000 kg 0.123 kg
1120307 3 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg 0.165 kg
1120308 3 no 1.5 mm² 10.1 mm 43.000 kg 0.144 kg
1120309 4 1.5 mm² 10.8 mm 58.000 kg 0.170 kg
1120311 5 1.5 mm² 11.7 mm 72.000 kg 0.192 kg
1120314 7 1.5 mm² 12.6 mm 101.000 kg 0.261 kg
1120320 12 1.5 mm² 16.1 mm 173.000 kg 0.399 kg
1120322 14 1.5 mm² 17 mm 202.000 kg 0.448 kg
1120324 18 1.5 mm² 18.8 mm 259.000 kg 0.547 kg
1120328 25 1.5 mm² 21.7 mm 360.000 kg 0.770 kg
1120330 34 1.5 mm² 24.9 mm 490.000 kg 0.996 kg
1120333 50 1.5 mm² 29.8 mm 720.000 kg 1.427 kg
1120339 2 no 2.5 mm² 10.8 mm 48.000 kg 0.147 kg
1120340 3 2.5 mm² 11.3 mm 72.000 kg 0.178 kg
1120342 4 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg/km 248 kg/km
1120343 4 no 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg 0.225 kg
1120344 5 2.5 mm² 13.3 mm 120.000 kg 0.266 kg
1120346 7 2.5 mm² 14.4 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
1120349 12 2.5 mm² 18.7 mm 288.000 kg 0.540 kg
1120350 14 2.5 mm² 19.8 mm 336.000 kg 0.613 kg
1120351 18 2.5 mm² 22 mm 432.000 kg 0.788 kg
1120353 25 2.5 mm² 25.8 mm 600.000 kg 1.094 kg
1120360 4 4 mm² 13.8 mm 154.000 kg 0.324 kg
1120361 5 4 mm² 15.1 mm 192.000 kg/km 385 kg/km
1120362 7 4 mm² 16.4 mm 269.000 kg 0.513 kg
1120366 4 6 mm² 15.1 mm 230.000 kg 0.442 kg
1120367 5 6 mm² 16.8 mm 288.000 kg 0.526 kg
1120368 7 6 mm² 18.2 mm 403.000 kg 0.705 kg
1120370 4 10 mm² 18.7 mm 384.000 kg 0.707 kg
1120371 5 10 mm² 20.7 mm 480.000 kg 0.881 kg
1120374 4 16 mm² 21.3 mm 614.000 kg/km 1100 kg/km
1120375 5 16 mm² 23.6 mm 768.000 kg 1.350 kg
1120376 7 16 mm² 26.2 mm 1075.000 kg 1.800 kg
1120378 4 25 mm² 26.2 mm 960.000 kg 1.600 kg
1120379 5 25 mm² 29 mm 1200.000 kg 2.050 kg
1120382 4 35 mm² 29.1 mm 1344.000 kg/km 2400 kg/km
1120383 5 35 mm² 32.5 mm 1680.000 kg 2.900 kg
1120385 4 50 mm² 35.6 mm 1920.000 kg 3.400 kg
1120387 4 70 mm² 40.7 mm 2688.000 kg 5.050 kg
1120389 4 95 mm² 46.8 mm 3648.000 kg 6.010 kg
1120390 4 120 mm² 53.5 mm 4608.000 kg 7.500 kg
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

Por que elegir LAPP?

LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.