ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G2,5
Control cable; 4G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible
Beneficios
- Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
- Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
248 kg/km
Índice de cobre
96.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
645.090 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)
105
Inductancia (800 Hz)
0.712
Product Design
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
12.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Con aislamiento reforzado del cable
Sí
Color de la cubierta exterior
black
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
48.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
183.0 mm
Torsión
for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cyclesfor +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
DIN EN ISO 4892-2 method AEN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Certificado por VDE
No
Certificado por DNV/GL
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
1120342 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 248 kg/km | |
1120346 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 380 kg/km | |
1120361 | 5 | Yes | 4 mm² | 192.000 kg/km | 385 kg/km | |
1120374 | 4 | Yes | 16 mm² | 614.000 kg/km | 1100 kg/km | |
1120382 | 4 | Yes | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2400 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.