ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16
Cable de control; 4G16; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
1120374
($419.66/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 control cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
  • Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
  • Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control

Peso

1100 kg/km

Índice de cobre

614.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

4125.850 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

4G16

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

16 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

21.3 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Con aislamiento reforzado del cable

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para flexión continua

No

Para carga de torsión

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

85.2 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

319.5 mm

Torsión

En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión
En +/- 150 °/m y min. -20 °C hasta 2000 Ciclos de torsión

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

DIN EN ISO 4892-2, método A
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)

Resistente al ozono

Resistente al ozono según

EN 50396, método B

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1120342 4 2.5 mm² 12.2 mm 96.000 kg/km 248 kg/km
1120346 7 2.5 mm² 14.4 mm 168.000 kg/km 380 kg/km
1120361 5 4 mm² 15.1 mm 192.000 kg/km 385 kg/km
1120374 4 16 mm² 21.3 mm 614.000 kg/km 1100 kg/km
1120382 4 35 mm² 29.1 mm 1344.000 kg/km 2400 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.