ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G0,75
Control cable; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible; Número de registro VDE: 7030
Beneficios
- Hay disponibles 145 artículos estándar con 2-100 conductores en longitudes estándar y cortes individuales.
- Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Resistencia al aceite según DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Calidad probada por VDE.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
98 kg/km
Índice de cobre
50.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
336.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)
119
Inductancia (800 Hz)
0.688
Product Design
Dimensiones del conductor
7G0.75
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.75 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
7
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
7.3 mm
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
grey
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaCadena portacablesTorsión
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
29.2 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
109.5 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
73.0 mm
Torsión
for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cyclesfor +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-15 °C to 70 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-5 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50290-2-22: TM 54
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
7030
Certificado por DNV/GL
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Certificado por Ecolab
Sí
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
1119012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 131 kg/km | |
1119103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 56 kg/km | |
1119104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1119105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
1119107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 98 kg/km | |
1119118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 244 kg/km | |
1119125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
1119203 | 3 | Yes | 1 mm² | 28.800 kg/km | 64 kg/km | |
1119204 | 4 | Yes | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1119205 | 5 | Yes | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1119207 | 7 | Yes | 1 mm² | 67.000 kg/km | 126 kg/km | |
1119212 | 12 | Yes | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
1119218 | 18 | Yes | 1 mm² | 173.000 kg/km | 312 kg/km | |
1119303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 83 kg/km | |
1119304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 98 kg/km | |
1119305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1119307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1119309 | 9 | Yes | 1.5 mm² | 130.000 kg/km | 233 kg/km | |
1119312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
1119318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
1119325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
1119403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1119404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1119405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1119407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1119412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 444 kg/km | |
1119503 | 3 | Yes | 4 mm² | 115.000 kg/km | 201 kg/km | |
1119504 | 4 | Yes | 4 mm² | 154.000 kg/km | 263 kg/km | |
1119603 | 3 | Yes | 6 mm² | 172.800 kg/km | 289 kg/km | |
1119604 | 4 | Yes | 6 mm² | 230.000 kg/km | 352 kg/km | |
1119605 | 5 | Yes | 6 mm² | 288.000 kg/km | 470 kg/km | |
1119614 | 4 | Yes | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
1119624 | 4 | Yes | 16 mm² | 614.000 kg/km | 870 kg/km | |
1119625 | 5 | Yes | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1110 kg/km | |
1119634 | 4 | Yes | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1119644 | 4 | Yes | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2106 kg/km | |
1119645 | 5 | Yes | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km | |
1119852 | 2 | No | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
1119902 | 2 | No | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 63 kg/km | |
1119905 | 5 | No | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.