ÖLFLEX® CLASSIC 110 5X1
Cable de control; 5X1; 7.1 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible; Número de registro VDE: 7030
Beneficios
- Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Resistencia al aceite según DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Calidad probada por VDE.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control
Peso
0.094 kg
Índice de cobre
48.000 kg
Índice de cobre (lb)
322.540 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5X1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
5
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
7.1 mm
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
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fijaCadena portacablesTorsión
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
28.4 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
106.5 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
71.0 mm
Torsión
At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-15 °C up to 70 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-5 °C up to 70 °C
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
EN 50290-2-22: TM 54
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
7030
Certificado por DNV/GL
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1119003 | 3 | sí | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119004 | 4 | sí | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119005 | 5 | sí | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.062 kg |
1119007 | 7 | sí | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119010 | 10 | sí | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg | 0.116 kg |
1119012 | 12 | sí | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg/km | 131 kg/km |
1119014 | 14 | sí | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 147 kg/km |
1119018 | 18 | sí | 0.5 mm² | 10.5 mm | 86.400 kg | 0.187 kg |
1119021 | 21 | sí | 0.5 mm² | 11.7 mm | 101.000 kg | 0.221 kg |
1119025 | 25 | sí | 0.5 mm² | 12.4 mm | 120.000 kg | 0.261 kg |
1119030 | 30 | sí | 0.5 mm² | 13.3 mm | 144.000 kg | 0.300 kg |
1119035 | 35 | sí | 0.5 mm² | 14.5 mm | 168.000 kg | 0.356 kg |
1119040 | 40 | sí | 0.5 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg | 0.400 kg |
1119052 | 52 | sí | 0.5 mm² | 17.3 mm | 250.000 kg | 0.517 kg |
1119061 | 61 | sí | 0.5 mm² | 18.5 mm | 293.000 kg | 0.603 kg |
1119065 | 65 | sí | 0.5 mm² | 19.6 mm | 312.000 kg | 0.644 kg |
1119080 | 80 | sí | 0.5 mm² | 21.1 mm | 384.000 kg | 0.780 kg |
1119100 | 100 | sí | 0.5 mm² | 23.6 mm | 480.000 kg | 0.975 kg |
1119103 | 3 | sí | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km |
1119104 | 4 | sí | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
1119105 | 5 | sí | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
1119107 | 7 | sí | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 98 kg/km |
1119109 | 9 | sí | 0.75 mm² | 9.4 mm | 65.000 kg | 0.137 kg |
1119110 | 10 | sí | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg | 0.150 kg |
1119112 | 12 | sí | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119115 | 15 | sí | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119116 | 16 | sí | 0.75 mm² | 11.1 mm | 115.200 kg | 0.220 kg |
1119117 | 15 | no | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg | 0.209 kg |
1119118 | 18 | sí | 0.75 mm² | 11.7 mm | 130.000 kg/km | 244 kg/km |
1119121 | 21 | sí | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg | 0.286 kg |
1119125 | 25 | sí | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg/km | 337 kg/km |
1119126 | 26 | sí | 0.75 mm² | 14.2 mm | 187.200 kg | 0.350 kg |
1119134 | 34 | sí | 0.75 mm² | 15.9 mm | 245.000 kg | 0.448 kg |
1119141 | 41 | sí | 0.75 mm² | 17.4 mm | 296.000 kg | 0.538 kg |
1119150 | 50 | sí | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg | 0.648 kg |
1119151 | 51 | sí | 0.75 mm² | 19.2 mm | 367.000 kg | 0.646 kg |
1119161 | 61 | sí | 0.75 mm² | 20.5 mm | 439.000 kg | 0.779 kg |
1119165 | 65 | sí | 0.75 mm² | 21.8 mm | 468.000 kg | 0.832 kg |
1119180 | 80 | sí | 0.75 mm² | 23.6 mm | 576.000 kg | 1.019 kg |
1119200 | 100 | sí | 0.75 mm² | 26.4 mm | 718.000 kg | 1.271 kg |
1119203 | 3 | sí | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 64 kg/km |
1119204 | 4 | sí | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
1119205 | 5 | sí | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
1119206 | 6 | sí | 1 mm² | 8 mm | 58.000 kg | 0.113 kg |
1119207 | 7 | sí | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg/km | 126 kg/km |
1119208 | 8 | sí | 1 mm² | 9.5 mm | 77.000 kg | 0.156 kg |
1119209 | 9 | sí | 1 mm² | 10 mm | 86.000 kg | 0.164 kg |
1119210 | 10 | sí | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg | 0.180 kg |
1119212 | 12 | sí | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg/km | 205 kg/km |
1119214 | 14 | sí | 1 mm² | 11.2 mm | 134.000 kg | 0.238 kg |
1119216 | 16 | sí | 1 mm² | 11.8 mm | 153.600 kg | 0.266 kg |
1119218 | 18 | sí | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg/km | 312 kg/km |
1119220 | 20 | sí | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119225 | 25 | sí | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg | 0.390 kg |
1119226 | 26 | sí | 1 mm² | 15.1 mm | 249.000 kg | 0.424 kg |
1119234 | 34 | sí | 1 mm² | 17.1 mm | 326.000 kg | 0.551 kg |
1119236 | 36 | sí | 1 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg | 0.578 kg |
1119241 | 41 | sí | 1 mm² | 18.8 mm | 394.000 kg | 0.661 kg |
1119250 | 50 | sí | 1 mm² | 20.6 mm | 480.000 kg | 0.797 kg |
1119256 | 56 | sí | 1 mm² | 21.4 mm | 538.000 kg | 0.888 kg |
1119261 | 61 | sí | 1 mm² | 22.1 mm | 586.000 kg | 0.958 kg |
1119265 | 65 | sí | 1 mm² | 23.6 mm | 624.000 kg | 1.033 kg |
1119280 | 80 | sí | 1 mm² | 25.3 mm | 768.000 kg | 1.251 kg |
1119300 | 100 | sí | 1 mm² | 28.3 mm | 960.000 kg | 1.560 kg |
1119303 | 3 | sí | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 83 kg/km |
1119304 | 4 | sí | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 98 kg/km |
1119305 | 5 | sí | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
1119306 | 6 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 86.400 kg | 0.157 kg |
1119307 | 7 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 166 kg/km |
1119308 | 8 | sí | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg | 0.210 kg |
1119309 | 9 | sí | 1.5 mm² | 11.4 mm | 130.000 kg/km | 233 kg/km |
1119310 | 10 | sí | 1.5 mm² | 11.6 mm | 143.000 kg | 0.243 kg |
1119311 | 11 | sí | 1.5 mm² | 11.6 mm | 158.000 kg | 0.279 kg |
1119312 | 12 | sí | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg/km | 279 kg/km |
1119313 | 8 | no | 1.5 mm² | 10.6 mm | 116.000 kg | 0.210 kg |
1119314 | 14 | sí | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg | 0.300 kg |
1119316 | 16 | sí | 1.5 mm² | 13.4 mm | 230.400 kg | 0.361 kg |
1119318 | 18 | sí | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg/km | 407 kg/km |
1119321 | 21 | sí | 1.5 mm² | 15.7 mm | 302.000 kg | 0.469 kg |
1119325 | 25 | sí | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg/km | 560 kg/km |
1119326 | 26 | sí | 1.5 mm² | 17.3 mm | 374.400 kg | 0.582 kg |
1119332 | 32 | sí | 1.5 mm² | 18.7 mm | 461.000 kg | 0.704 kg |
1119334 | 34 | sí | 1.5 mm² | 19.4 mm | 490.000 kg | 0.746 kg |
1119341 | 41 | sí | 1.5 mm² | 21.3 mm | 591.000 kg | 0.895 kg |
1119350 | 50 | sí | 1.5 mm² | 23.5 mm | 720.000 kg | 1.089 kg |
1119361 | 61 | sí | 1.5 mm² | 25.2 mm | 878.000 kg | 1.309 kg |
1119365 | 65 | sí | 1.5 mm² | 26.7 mm | 936.000 kg | 1.398 kg |
1119403 | 3 | sí | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 132 kg/km |
1119404 | 4 | sí | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1119405 | 5 | sí | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg/km | 200 kg/km |
1119407 | 7 | sí | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg/km | 267 kg/km |
1119412 | 12 | sí | 2.5 mm² | 14.8 mm | 288.000 kg/km | 444 kg/km |
1119414 | 14 | sí | 2.5 mm² | 15.8 mm | 336.000 kg | 0.515 kg |
1119418 | 18 | sí | 2.5 mm² | 17.8 mm | 432.000 kg | 0.648 kg |
1119425 | 25 | sí | 2.5 mm² | 20.8 mm | 600.000 kg | 0.890 kg |
1119434 | 34 | sí | 2.5 mm² | 24.4 mm | 816.000 kg | 1.208 kg |
1119450 | 50 | sí | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1200.000 kg | 1.644 kg |
1119503 | 3 | sí | 4 mm² | 9.9 mm | 115.000 kg/km | 201 kg/km |
1119504 | 4 | sí | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 263 kg/km |
1119505 | 5 | sí | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.315 kg |
1119507 | 7 | sí | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg | 0.407 kg |
1119511 | 11 | sí | 4 mm² | 17.6 mm | 422.000 kg | 0.634 kg |
1119512 | 12 | sí | 4 mm² | 18.1 mm | 461.000 kg | 0.660 kg |
1119603 | 3 | sí | 6 mm² | 11.7 mm | 172.800 kg/km | 289 kg/km |
1119604 | 4 | sí | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 352 kg/km |
1119605 | 5 | sí | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 470 kg/km |
1119607 | 7 | sí | 6 mm² | 16 mm | 403.000 kg | 0.600 kg |
1119613 | 3 | sí | 10 mm² | 14.6 mm | 288.000 kg | 0.466 kg |
1119614 | 4 | sí | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 590 kg/km |
1119615 | 5 | sí | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.722 kg |
1119617 | 7 | sí | 10 mm² | 20 mm | 672.000 kg | 0.968 kg |
1119624 | 4 | sí | 16 mm² | 18.8 mm | 614.000 kg/km | 870 kg/km |
1119625 | 5 | sí | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1110 kg/km |
1119627 | 7 | sí | 16 mm² | 23.4 mm | 1075.000 kg | 1.470 kg |
1119634 | 4 | sí | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg/km | 1350 kg/km |
1119635 | 5 | sí | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg | 1.720 kg |
1119636 | 7 | sí | 25 mm² | 29.1 mm | 1680.000 kg | 2.300 kg |
1119644 | 4 | sí | 35 mm² | 26.4 mm | 1344.000 kg/km | 2106 kg/km |
1119645 | 5 | sí | 35 mm² | 29.6 mm | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km |
1119752 | 2 | no | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg | 0.035 kg |
1119753 | 3 | no | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg | 0.042 kg |
1119754 | 4 | no | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.054 kg |
1119755 | 5 | no | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg | 0.063 kg |
1119757 | 7 | no | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg | 0.081 kg |
1119802 | 2 | no | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.045 kg |
1119803 | 3 | no | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.057 kg |
1119804 | 4 | no | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119805 | 5 | no | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.081 kg |
1119807 | 7 | no | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg | 0.101 kg |
1119812 | 12 | no | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg | 0.171 kg |
1119852 | 2 | no | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
1119853 | 3 | no | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.065 kg |
1119854 | 4 | no | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119855 | 5 | no | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119857 | 7 | no | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg | 0.126 kg |
1119862 | 12 | no | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119868 | 18 | no | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.300 kg |
1119870 | 20 | no | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg | 0.330 kg |
1119902 | 2 | no | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 63 kg/km |
1119903 | 3 | no | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.084 kg |
1119904 | 4 | no | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.104 kg |
1119905 | 5 | no | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
1119907 | 7 | no | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119912 | 12 | no | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119952 | 2 | no | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.100 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.