ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1
Control cable; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible; Número de registro VDE: 7030

Inicia sesión para ver precio
SKU
1119203
($23.39/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

Beneficios

  • Hay disponibles 145 artículos estándar con 2-100 conductores en longitudes estándar y cortes individuales.
  • Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Resistencia al aceite según DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • Calidad probada por VDE.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

64 kg/km

Índice de cobre

28.800 kg/km

Índice de cobre (lb)

193.500 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

Capacitancia de servicio conductor/conductor (800 Hz)

111

Inductancia (800 Hz)

0.669

Product Design

Dimensiones del conductor

3G1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

6 mm
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
grey

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija
Cadena portacables
Torsión

Para flexión continua

Para carga de torsión

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

24.0 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

15 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

90.0 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

10 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

60.0 mm

Torsión

for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles
for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-15 °C to 70 °C

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

-5 °C to 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50290-2-22: TM 54

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Certificado por VDE

Número de registro VDE

7030

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
1119012 12 Yes 0.5 mm² 58.000 kg/km 131 kg/km
1119103 3 Yes 0.75 mm² 21.600 kg/km 56 kg/km
1119104 4 Yes 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
1119105 5 Yes 0.75 mm² 36.000 kg/km 79 kg/km
1119107 7 Yes 0.75 mm² 50.000 kg/km 98 kg/km
1119118 18 Yes 0.75 mm² 130.000 kg/km 244 kg/km
1119125 25 Yes 0.75 mm² 180.000 kg/km 337 kg/km
1119203 3 Yes 1 mm² 28.800 kg/km 64 kg/km
1119204 4 Yes 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
1119205 5 Yes 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1119207 7 Yes 1 mm² 67.000 kg/km 126 kg/km
1119212 12 Yes 1 mm² 115.000 kg/km 205 kg/km
1119218 18 Yes 1 mm² 173.000 kg/km 312 kg/km
1119303 3 Yes 1.5 mm² 43.000 kg/km 83 kg/km
1119304 4 Yes 1.5 mm² 58.000 kg/km 98 kg/km
1119305 5 Yes 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
1119307 7 Yes 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
1119309 9 Yes 1.5 mm² 130.000 kg/km 233 kg/km
1119312 12 Yes 1.5 mm² 173.000 kg/km 279 kg/km
1119318 18 Yes 1.5 mm² 259.000 kg/km 407 kg/km
1119325 25 Yes 1.5 mm² 360.000 kg/km 560 kg/km
1119403 3 Yes 2.5 mm² 72.000 kg/km 132 kg/km
1119404 4 Yes 2.5 mm² 96.000 kg/km 163 kg/km
1119405 5 Yes 2.5 mm² 120.000 kg/km 200 kg/km
1119407 7 Yes 2.5 mm² 168.000 kg/km 267 kg/km
1119412 12 Yes 2.5 mm² 288.000 kg/km 444 kg/km
1119503 3 Yes 4 mm² 115.000 kg/km 201 kg/km
1119504 4 Yes 4 mm² 154.000 kg/km 263 kg/km
1119603 3 Yes 6 mm² 172.800 kg/km 289 kg/km
1119604 4 Yes 6 mm² 230.000 kg/km 352 kg/km
1119605 5 Yes 6 mm² 288.000 kg/km 470 kg/km
1119614 4 Yes 10 mm² 384.000 kg/km 590 kg/km
1119624 4 Yes 16 mm² 614.000 kg/km 870 kg/km
1119625 5 Yes 16 mm² 768.000 kg/km 1110 kg/km
1119634 4 Yes 25 mm² 960.000 kg/km 1350 kg/km
1119644 4 Yes 35 mm² 1344.000 kg/km 2106 kg/km
1119645 5 Yes 35 mm² 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1119852 2 No 1 mm² 19.200 kg/km 53 kg/km
1119902 2 No 1.5 mm² 29.000 kg/km 63 kg/km
1119905 5 No 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.