ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4
Cable de control; 12G4; 18.1 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible

Registrarse para precio
SKU
1119512
($275.08/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G4 control cable -   Secondary Image
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
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
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
0.660 kg

Índice de cobre

461.000 kg

Índice de cobre (lb)

3097.780 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

12G4

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

4 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

12

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

18.1 mm
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
gris
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
72.4 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

166.5 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

10 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

181.0 mm

Torsión

At +/- 150 °/m and min. -5 °C up to 5000 torsion cycles

Temperatura, instalación fija

-40 °C up to 80 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-15 °C up to 70 °C

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

-5 °C up to 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50290-2-22: TM 54

Libre de PWIS

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Certificado por VDE

No

Número de registro VDE

7030

Certificado por DNV/GL

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® CLASSIC 110

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1119003 3 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg 0.042 kg
1119004 4 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg 0.054 kg
1119005 5 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg 0.062 kg
1119007 7 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg 0.081 kg
1119010 10 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg 0.116 kg
1119012 12 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 131 kg/km
1119014 14 0.5 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 147 kg/km
1119018 18 0.5 mm² 10.5 mm 86.400 kg 0.187 kg
1119021 21 0.5 mm² 11.7 mm 101.000 kg 0.221 kg
1119025 25 0.5 mm² 12.4 mm 120.000 kg 0.261 kg
1119030 30 0.5 mm² 13.3 mm 144.000 kg 0.300 kg
1119035 35 0.5 mm² 14.5 mm 168.000 kg 0.356 kg
1119040 40 0.5 mm² 15.4 mm 192.000 kg 0.400 kg
1119052 52 0.5 mm² 17.3 mm 250.000 kg 0.517 kg
1119061 61 0.5 mm² 18.5 mm 293.000 kg 0.603 kg
1119065 65 0.5 mm² 19.6 mm 312.000 kg 0.644 kg
1119080 80 0.5 mm² 21.1 mm 384.000 kg 0.780 kg
1119100 100 0.5 mm² 23.6 mm 480.000 kg 0.975 kg
1119103 3 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 56 kg/km
1119104 4 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
1119105 5 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
1119107 7 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 98 kg/km
1119109 9 0.75 mm² 9.4 mm 65.000 kg 0.137 kg
1119110 10 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg 0.150 kg
1119112 12 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg 0.171 kg
1119115 15 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg 0.209 kg
1119116 16 0.75 mm² 11.1 mm 115.200 kg 0.220 kg
1119117 15 no 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg 0.209 kg
1119118 18 0.75 mm² 11.7 mm 130.000 kg/km 244 kg/km
1119121 21 0.75 mm² 13 mm 151.000 kg 0.286 kg
1119125 25 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 337 kg/km
1119126 26 0.75 mm² 14.2 mm 187.200 kg 0.350 kg
1119134 34 0.75 mm² 15.9 mm 245.000 kg 0.448 kg
1119141 41 0.75 mm² 17.4 mm 296.000 kg 0.538 kg
1119150 50 0.75 mm² 19.2 mm 360.000 kg 0.648 kg
1119151 51 0.75 mm² 19.2 mm 367.000 kg 0.646 kg
1119161 61 0.75 mm² 20.5 mm 439.000 kg 0.779 kg
1119165 65 0.75 mm² 21.8 mm 468.000 kg 0.832 kg
1119180 80 0.75 mm² 23.6 mm 576.000 kg 1.019 kg
1119200 100 0.75 mm² 26.4 mm 718.000 kg 1.271 kg
1119203 3 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 64 kg/km
1119204 4 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
1119205 5 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1119206 6 1 mm² 8 mm 58.000 kg 0.113 kg
1119207 7 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 126 kg/km
1119208 8 1 mm² 9.5 mm 77.000 kg 0.156 kg
1119209 9 1 mm² 10 mm 86.000 kg 0.164 kg
1119210 10 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg 0.180 kg
1119212 12 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
1119214 14 1 mm² 11.2 mm 134.000 kg 0.238 kg
1119216 16 1 mm² 11.8 mm 153.600 kg 0.266 kg
1119218 18 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 312 kg/km
1119220 20 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg 0.330 kg
1119225 25 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg 0.390 kg
1119226 26 1 mm² 15.1 mm 249.000 kg 0.424 kg
1119234 34 1 mm² 17.1 mm 326.000 kg 0.551 kg
1119236 36 1 mm² 17.4 mm 346.000 kg 0.578 kg
1119241 41 1 mm² 18.8 mm 394.000 kg 0.661 kg
1119250 50 1 mm² 20.6 mm 480.000 kg 0.797 kg
1119256 56 1 mm² 21.4 mm 538.000 kg 0.888 kg
1119261 61 1 mm² 22.1 mm 586.000 kg 0.958 kg
1119265 65 1 mm² 23.6 mm 624.000 kg 1.033 kg
1119280 80 1 mm² 25.3 mm 768.000 kg 1.251 kg
1119300 100 1 mm² 28.3 mm 960.000 kg 1.560 kg
1119303 3 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 83 kg/km
1119304 4 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1119305 5 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119306 6 1.5 mm² 8.9 mm 86.400 kg 0.157 kg
1119307 7 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
1119308 8 1.5 mm² 10.6 mm 115.000 kg 0.210 kg
1119309 9 1.5 mm² 11.4 mm 130.000 kg/km 233 kg/km
1119310 10 1.5 mm² 11.6 mm 143.000 kg 0.243 kg
1119311 11 1.5 mm² 11.6 mm 158.000 kg 0.279 kg
1119312 12 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
1119313 8 no 1.5 mm² 10.6 mm 116.000 kg 0.210 kg
1119314 14 1.5 mm² 12.7 mm 202.000 kg 0.300 kg
1119316 16 1.5 mm² 13.4 mm 230.400 kg 0.361 kg
1119318 18 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 407 kg/km
1119321 21 1.5 mm² 15.7 mm 302.000 kg 0.469 kg
1119325 25 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 560 kg/km
1119326 26 1.5 mm² 17.3 mm 374.400 kg 0.582 kg
1119332 32 1.5 mm² 18.7 mm 461.000 kg 0.704 kg
1119334 34 1.5 mm² 19.4 mm 490.000 kg 0.746 kg
1119341 41 1.5 mm² 21.3 mm 591.000 kg 0.895 kg
1119350 50 1.5 mm² 23.5 mm 720.000 kg 1.089 kg
1119361 61 1.5 mm² 25.2 mm 878.000 kg 1.309 kg
1119365 65 1.5 mm² 26.7 mm 936.000 kg 1.398 kg
1119403 3 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1119404 4 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1119405 5 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 200 kg/km
1119407 7 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 267 kg/km
1119412 12 2.5 mm² 14.8 mm 288.000 kg/km 444 kg/km
1119414 14 2.5 mm² 15.8 mm 336.000 kg 0.515 kg
1119418 18 2.5 mm² 17.8 mm 432.000 kg 0.648 kg
1119425 25 2.5 mm² 20.8 mm 600.000 kg 0.890 kg
1119434 34 2.5 mm² 24.4 mm 816.000 kg 1.208 kg
1119450 50 2.5 mm² 29.4 mm 1200.000 kg 1.644 kg
1119503 3 4 mm² 9.9 mm 115.000 kg/km 201 kg/km
1119504 4 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 263 kg/km
1119505 5 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg 0.315 kg
1119507 7 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg 0.407 kg
1119511 11 4 mm² 17.6 mm 422.000 kg 0.634 kg
1119512 12 4 mm² 18.1 mm 461.000 kg 0.660 kg
1119603 3 6 mm² 11.7 mm 172.800 kg/km 289 kg/km
1119604 4 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 352 kg/km
1119605 5 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 470 kg/km
1119607 7 6 mm² 16 mm 403.000 kg 0.600 kg
1119613 3 10 mm² 14.6 mm 288.000 kg 0.466 kg
1119614 4 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 590 kg/km
1119615 5 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg 0.722 kg
1119617 7 10 mm² 20 mm 672.000 kg 0.968 kg
1119624 4 16 mm² 18.8 mm 614.000 kg/km 870 kg/km
1119625 5 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1110 kg/km
1119627 7 16 mm² 23.4 mm 1075.000 kg 1.470 kg
1119634 4 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1350 kg/km
1119635 5 25 mm² 26.4 mm 1200.000 kg 1.720 kg
1119636 7 25 mm² 29.1 mm 1680.000 kg 2.300 kg
1119644 4 35 mm² 26.4 mm 1344.000 kg/km 2106 kg/km
1119645 5 35 mm² 29.6 mm 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1119752 2 no 0.5 mm² 4.8 mm 9.600 kg 0.035 kg
1119753 3 no 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg 0.042 kg
1119754 4 no 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg 0.054 kg
1119755 5 no 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg 0.063 kg
1119757 7 no 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg 0.081 kg
1119802 2 no 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg 0.045 kg
1119803 3 no 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg 0.057 kg
1119804 4 no 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg 0.066 kg
1119805 5 no 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg 0.081 kg
1119807 7 no 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg 0.101 kg
1119812 12 no 0.75 mm² 9.9 mm 86.000 kg 0.171 kg
1119852 2 no 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
1119853 3 no 1 mm² 6 mm 28.800 kg 0.065 kg
1119854 4 no 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg 0.079 kg
1119855 5 no 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg 0.094 kg
1119857 7 no 1 mm² 8 mm 67.000 kg 0.126 kg
1119862 12 no 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg 0.205 kg
1119868 18 no 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg 0.300 kg
1119870 20 no 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg 0.330 kg
1119902 2 no 1.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
1119903 3 no 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg 0.084 kg
1119904 4 no 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg 0.104 kg
1119905 5 no 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
1119907 7 no 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg 0.166 kg
1119912 12 no 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg 0.279 kg
1119952 2 no 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg 0.100 kg
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.