ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK
Cable de control; 12G0.75; 9.9 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible; Número de registro VDE: 7030

Registrarse para precio
SKU
1119875
($59.89/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK control cable -  Primary Image
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
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
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
0.171 kg

Índice de cobre

86.400 kg

Índice de cobre (lb)

580.580 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

Voltaje de prueba

4 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

12G0.75

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

0.75 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

12

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

No

Con refuerzo

No

Diámetro exterior nominal

9.9 mm
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
39.6 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

109.5 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

10 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

99.0 mm

Torsión

At +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 torsion cycles
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
Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1119020 3 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg 0.084 kg
1119244 3 1 mm² 6 mm 28.800 kg 0.065 kg
1119245 4 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg 0.079 kg
1119246 5 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg 0.094 kg
1119247 7 1 mm² 8 mm 67.200 kg 0.126 kg
1119248 12 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg 0.205 kg
1119249 18 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg 0.290 kg
1119251 25 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg 0.390 kg
1119252 34 1 mm² 17.1 mm 326.000 kg 0.551 kg
1119809 2 no 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg 0.045 kg
1119871 3 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg 0.055 kg
1119872 4 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg 0.066 kg
1119873 5 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg 0.079 kg
1119874 7 0.75 mm² 7.3 mm 50.400 kg 0.101 kg
1119875 12 0.75 mm² 9.9 mm 86.400 kg 0.171 kg
1119876 18 0.75 mm² 11.7 mm 130.000 kg 0.244 kg
1119877 25 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg 0.337 kg
1119878 34 0.75 mm² 15.9 mm 245.000 kg 0.448 kg
1119879 4 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg 0.104 kg
1119880 5 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg 0.128 kg
1119881 7 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg 0.166 kg
1119882 12 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg 0.279 kg
1119883 18 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg 0.407 kg
1119884 25 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg 0.560 kg
1119885 3 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg 0.132 kg
1119886 4 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg 0.163 kg
1119887 5 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg 0.200 kg
1119888 7 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg 0.267 kg
1119889 12 2.5 mm² 14.8 mm 288.000 kg 0.444 kg
1119890 18 2.5 mm² 17.8 mm 432.000 kg 0.648 kg
1119891 25 2.5 mm² 20.8 mm 600.000 kg 0.890 kg
1119892 3 no 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg 0.055 kg
1119893 4 no 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg 0.066 kg
1119894 2 no 0.75 mm² 5.7 mm 19.200 kg 0.053 kg
1119895 3 no 1 mm² 6 mm 28.800 kg 0.065 kg
1119896 4 no 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg 0.079 kg
1119897 5 no 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg 0.094 kg
1119898 2 no 1.5 mm² 6.3 mm 28.800 kg 0.068 kg
1119899 3 no 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg 0.084 kg
1119900 4 no 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg 0.104 kg
1119911 5 no 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg 0.128 kg
1119913 7 no 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg 0.166 kg
1119914 2 no 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg 0.100 kg
1119915 3 4 mm² 9.9 mm 115.200 kg 0.201 kg
1119916 4 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg 0.249 kg
1119917 5 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg 0.315 kg
1119918 4 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 365 kg/km
1119919 5 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg 0.447 kg
1119920 4 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg 0.590 kg
1119921 5 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg 0.722 kg
1119922 4 16 mm² 18.8 mm 614.000 kg 1.087 kg
1119923 5 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg 1.370 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.