ÖLFLEX® 191 CY 7G1,5
Control cable; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; Reconocido por UL; flexible
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- Disponible en secciones transversales del conductor de hasta 120 mm².
- Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
- Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Robustez adicional gracias a la cubierta interior extruida.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Control cable
Peso
270 kg/km
Índice de cobre
145.200 kg/km
Índice de cobre (lb)
975.600 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms according to UL/CSA
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
7G1.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1.5 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
16 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
7
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braiding
Diámetro exterior nominal
12.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material básico de la cubierta interior
Polyvinylchloride
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Color recubrimiento interior
grey
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
grey
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
72.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
242.0 mm
Temperatura, instalación fija
to 90 °C according to CSA AWM-40 °C to 70 °C to 90 °C according to UL AWM
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C to 70 °C to 90 °C according to UL AWM to 90 °C according to CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL Cable Flame Test
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-4-1: TM5UL 80°C rating according to UL 758CSA C22.2 No. 210-15
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM II A according to CSA C22.2 No. 210AWM I A according to CSA C22.2 No. 210AWM II B according to CSA C22.2 No. 210AWM I B according to CSA C22.2 No. 210
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Certificado por Ecolab
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® 191 CY
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
0011188 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 96.600 kg/km | 191 kg/km | |
0011190 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 145.200 kg/km | 270 kg/km | |
0011191 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 257.000 kg/km | 464 kg/km | |
0011195 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 140.600 kg/km | 237 kg/km | |
0011202 | 2 | No | 1 mm² | 48.000 kg/km | 126 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.