ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5
Control cable; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación de conductores: Números; Blindado; Reconocido por UL; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0011188
($115.14/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 CY 4G1,5 control cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • El cable con certificación múltiple permite un uso universal, reduce la variedad de piezas y garantiza así ahorros en la logística.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Disponible en secciones transversales del conductor de hasta 120 mm².
  • Ahorro de espacio gracias a los espesores de pared reducidos.
  • Mayor resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Robustez adicional gracias a la cubierta interior extruida.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.

Aplicaciones

  • Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos aceitosos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Control cable

Peso

191 kg/km

Índice de cobre

96.600 kg/km

Índice de cobre (lb)

649.100 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms according to UL/CSA

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

Product Design

Dimensiones del conductor

4G1.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

16 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Tin-plated copper braiding

Diámetro exterior nominal

10.3 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material básico de la cubierta interior

Polyvinylchloride

Cubierta interior material base forma corta

PVC

Color recubrimiento interior

grey

Material base de la cubierta exterior

Polyvinylchloride

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

grey

Identificación de conductores

Números

Código de colores para los conductores

VDE 0293-1
EN 50334

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Para carga de torsión

No

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

61.8 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

20 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

206.0 mm

Temperatura, instalación fija

to 90 °C according to CSA AWM
-40 °C to 70 °C
to 90 °C according to UL AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C to 70 °C
to 90 °C according to UL AWM
to 90 °C according to CSA AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

UL Cable Flame Test

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-4-1: TM5
UL 80°C rating according to UL 758
CSA C22.2 No. 210-15

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

21098 according to UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

AWM II A according to CSA C22.2 No. 210
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210
AWM II B according to CSA C22.2 No. 210
AWM I B according to CSA C22.2 No. 210

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® 191 CY

Número de artículo Número de conductores Conductor de protección incluido Sección transversal nominal del conductor (mm2) Índice de cobre Peso
0011188 4 Yes 1.5 mm² 96.600 kg/km 191 kg/km
0011190 7 Yes 1.5 mm² 145.200 kg/km 270 kg/km
0011191 12 Yes 1.5 mm² 257.000 kg/km 464 kg/km
0011195 4 Yes 2.5 mm² 140.600 kg/km 237 kg/km
0011202 2 No 1 mm² 48.000 kg/km 126 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo
ACCESORIOS

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.