ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK
Solar cable; 1X6; black; 5.9 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Electron beam cross-linked polymer compound; -40°C - 100°C; flexible; Libre de halógenos
Beneficios
- Mezcla libe de halógenos del aislamiento de los conductores y cubierta para el cumplimiento de requisitos especiales de protección contra incendios.
- Los materiales de aislamiento y cubierta reticulados favorecen la durabilidad a altas temperaturas.
Aplicaciones
- Para conectar módulos solares entre sí.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Tendido bajo tierra en tubos de protección solo con descarga de humedad.
- Resiste cargas mecánicas moderadas.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Solar cable
Peso
86 kg/km
Índice de cobre
57.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
387.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IECU0/U: 0,9/1,5 kV DC according to IEC
Voltaje de prueba
6.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
HD 60364-5-52
Temperatura de cortocircuito [5s]
200 °C
Max. conductor resistance at 20 °C
3.39 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
1X6
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
6 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
No
Número de conductores
1
Diámetro nominal del conductor
4.5 mm
Diámetro exterior mín.
5.8 mm
Diámetro exterior nominal
5.9 mm
Diámetro exterior máximo
6.2 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Electron beam cross-linked polymer compound
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
XLPE
Color del aislamiento
blanco
Material base de la cubierta exterior
Electron beam cross-linked polymer compound
Material base de la cubierta exterior, forma corta
XLPE
Color de la cubierta exterior
black
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
31.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
93.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 100 °C according to IEC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C to 100 °C according to IEC
Temperatura de instalación mín.
-25 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Corrosividad de los gases de combustión según
EN 50267-2-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
VDE 0276-605EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a la intemperie según
HD 605 S2
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1EN 50267-2-1IEC 60754-2EN 50267-2-2
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Puede sumergirse en agua a largo plazo
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Certificado por HAR
No
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color de la cubierta exterior | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
0023138 | 6 mm² | black | 57.600 kg/km | 86 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.